Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea
EAN:
4031582354188
Broj proizvoda:
5071PIP100P30-10
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od poli...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno je sa dve lopte kao okretnim lezajem koji omogucava glatko okretanje tocka. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena i gazece povrsine od cvrste gume bez obelezavanja, dok je opremljen preciznim kuglicnim lezajem za optimalne performanse. Prečnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 139 mm. Dinamicki nosivost tocka je 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticki nosivost dostiže 120 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu na bolnickim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tusiranje gde su potrebne pouzdanost i preciznost u radu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije