Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea
EAN:
4031582399745
Broj proizvoda:
5071PIO100P52
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi pravougaona ploča, razmak otvor za vijak kao sistem za montažu. Kućište j...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Galea je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi pravougaona ploča, razmak otvor za vijak kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je ležajem sa dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, dok se koristi klizni ležaj za rotaciju tocka. Prečnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 141 mm. Dinamička nosivost tocka je 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 120 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tuširavanje.
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)