Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea
EAN:
4031582399721
Broj proizvoda:
5071PIO100P50
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okreni točak sa usmerena kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Galea je okreni točak sa usmerena kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je ležajem sa dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena i gazne površine od čvrste gume bez obeležavanja, dok se koristi klizni ležaj za rotaciju točka. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 137 mm. Dinamički nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 120 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tuširavanje.
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)