Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Kappa je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen prednjoj poziciji točka, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište točka je izrađeno od gvožđa ili kovanog gvožđa teške konstrukcije, sa dva reda kuglica za oslanjanje i ojačanom ili nerđajućom izvedbom za poboljšanu otpornost na koroziju i ekstremne uslove. Točak ima prečnik od 300 mm sa treadom od livene poliuretane, što omogućava pouzdanu adheziju i trajnost, dok je oslonjen na precizne kuglične ležajeve za glatku rotaciju. Ukupna visina proizvoda iznosi 355 mm, što omogućava integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 4800 kg, dok dinamički kapacitet varira u zavisnosti od brzine kretanja: 2000 kg pri brzini od 6 km/h i 2400 kg pri brzini od 4 km/h. Kappa je namenjena za primenu u vazduhoplovnoj industriji i aerodromskoj opremi, AMR sistemima, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i u teškim AGV sistemima gde se zahtevaju visoke performanse i pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
9682FTP300P64-80
EAN
4031582430615
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka
Nosivost na 4 km/h
2400 kg
Nosivost na 6 km/h
2000 kg
Statički Nosivost
4800 kg
Sveukupna visina
355 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
19.01 kg
Naziv proizvoda
Kappa
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
15 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
140 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Dužina ploče
175 mm
Širina ploče
140 mm
kuciste
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Otpor okretanju
452 mm
ofset
70 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
Ливено Гвожђе
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
Širina omotac
80 mm
Prečnik
300 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
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
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Osigurana montažna ploča
Montažna ploča pričvršćena klinom sa maticom
Čvrsta konstrukcija
Masivna čelična ploča za maksimalnu nosivost
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Dugotrajne površine
Visokokvalitetna galvanizacija za dug vek trajanja u teškim uslovima
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačani dvostruki kuglični ležajevi
Dve očvrsnute dvostruke staze kuglica garantuju izuzetnu stabilnost
Fleksibilna funkcija zaključavanja
Korišćenje dva nezavisna sistema pokretanja u jednom točkiću
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 300 mm
Okretanje Tocak 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

Kappa load je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teške izvedbe, i opremljeno je kotrljajućim ležajem sa kuglom dubokog rasta koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 300 mm sa telom od livenog gvožđa i površinom od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost u zahtevnim uslovima. Precizini kuglicni ležaj u točku garantuje precizno i tiho funkcionisanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 355 mm. Proizvod je dizajniran sa impresivnom statičkom nosivošću od 4000 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 2000 kg pri brzini od 6 km/h i 2400 kg pri brzini od 4 km/h. Kappa load je idealan za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilske OEM proizvodnje, proizvodače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme, što ga čini versatilnim rešenjem za raznovrsne industrijske primene.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 300 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Kappa load je okreni točak sa usmerena kočnica namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava fleksibilnu montažu na različite platforme i sisteme. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teške konstrukcije, što osigurava izuzetnu čvrstoću i otpornost na mehanička opterećenja. Kućište je opremljeno kotrljajućim ležajem sa kuglom dubokog rasta, što garantuje glatko i pouzdano okretanje pod opterećenjem. Točak ima prečnik od 300 mm i izrađen je sa poliuretanskom, livenom gaznom površinom, što pruža odličnu adheziju i otpornost na habanje. Precizni kuglicni ležaj u točku omogućava minimalno trenje i dugotrajnu pouzdanost. Ukupna visina proizvoda je 355 mm. Kapacitet statičkog opterećenja iznosi 4000 kg, dok dinamički kapacitet varira u zavisnosti od brzine kretanja: 2000 kg pri brzini od 6 km/h ili 2400 kg pri brzini od 4 km/h. Ovaj točak je idealno rešenje za vazduhoplovnu industriju i aerodromsku opremu, AMR sisteme, automobilske OEM proizvođače, proizvodače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg