Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Kappa load je okreni tocak sa potpuna kocnica, prednji deo tocka, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa kotrljajućim ležajem sa kuglom dubokog rasta koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od livenog gvožđa sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, prečnika 300 mm, sa preciznim kuglicnim ležajem. Ukupna visina konstrukcije iznosi 355 mm. Dinamički nosivost je 2400 kg pri brzini od 4 km/h ili 2000 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 4000 kg. Proizvod je naamenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilski OEM, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
9652FTP300P64 CL97
EAN
4031582314823
S4 broj materijala
990827724
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka
Ukupna širina
140 mm
Nosivost na 4 km/h
2400 kg
Nosivost na 6 km/h
2000 kg
Statički Nosivost
4000 kg
Sveukupna visina
355 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
22.33 kg
Naziv proizvoda
Kappa load
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
15 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
140 mm
Dužina ploče
175 mm
Širina ploče
140 mm
kuciste
Boja
Zink-gvožđe (transparentno)
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
okretni lezaj
kotrljajuci lezaj sa kuglom dubokog rasta
Prečnik kupole
140 mm
Otpor okretanju
460 mm
ofset
76 mm
okretni radijus
230 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Ливено Гвожђе
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
Širina omotac
80 mm
Prečnik
300 mm
Širina tela
80 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
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
Okretanje Tocak 300 mm
Okretanje Tocak 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

Kappa load je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teške izvedbe, i opremljeno je kotrljajućim ležajem sa kuglom dubokog rasta koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 300 mm sa telom od livenog gvožđa i površinom od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost u zahtevnim uslovima. Precizini kuglicni ležaj u točku garantuje precizno i tiho funkcionisanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 355 mm. Proizvod je dizajniran sa impresivnom statičkom nosivošću od 4000 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 2000 kg pri brzini od 6 km/h i 2400 kg pri brzini od 4 km/h. Kappa load je idealan za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilske OEM proizvodnje, proizvodače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme, što ga čini versatilnim rešenjem za raznovrsne industrijske primene.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 300 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Kappa load je okreni točak sa usmerena kočnica namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava fleksibilnu montažu na različite platforme i sisteme. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teške konstrukcije, što osigurava izuzetnu čvrstoću i otpornost na mehanička opterećenja. Kućište je opremljeno kotrljajućim ležajem sa kuglom dubokog rasta, što garantuje glatko i pouzdano okretanje pod opterećenjem. Točak ima prečnik od 300 mm i izrađen je sa poliuretanskom, livenom gaznom površinom, što pruža odličnu adheziju i otpornost na habanje. Precizni kuglicni ležaj u točku omogućava minimalno trenje i dugotrajnu pouzdanost. Ukupna visina proizvoda je 355 mm. Kapacitet statičkog opterećenja iznosi 4000 kg, dok dinamički kapacitet varira u zavisnosti od brzine kretanja: 2000 kg pri brzini od 6 km/h ili 2400 kg pri brzini od 4 km/h. Ovaj točak je idealno rešenje za vazduhoplovnu industriju i aerodromsku opremu, AMR sisteme, automobilske OEM proizvođače, proizvodače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg