Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Kappa load je okreni tocak sa potpuna kocnica, prednji deo tocka, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa kotrljajućim ležajem sa kuglom dubokog rasta koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od livenog gvožđa sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, prečnika 250 mm, sa preciznim kuglicnim ležajem. Ukupna visina konstrukcije iznosi 305 mm. Dinamička nosivost je 2160 kg pri brzini od 4 km/h ili 1800 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 3600 kg. Proizvod je naamenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilski OEM, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
9652FTP250P64 CL97
EAN
4031582314793
S4 broj materijala
990830398
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka
Ukupna širina
140 mm
Nosivost na 4 km/h
2160 kg
Nosivost na 6 km/h
1800 kg
Statički Nosivost
3600 kg
Sveukupna visina
305 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
16.55 kg
Naziv proizvoda
Kappa load
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
15 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
140 mm
Dužina ploče
175 mm
Širina ploče
140 mm
kuciste
Boja
Zink-gvožđe (transparentno)
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
okretni lezaj
kotrljajuci lezaj sa kuglom dubokog rasta
Prečnik kupole
140 mm
Otpor okretanju
390 mm
ofset
65 mm
okretni radijus
195 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Ливено Гвожђе
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
Širina omotac
80 mm
Prečnik
250 mm
Širina tela
80 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
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
Okretanje Tocak 250 mm
Okretanje Tocak 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

Kappa load je okretanje tocak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teške izvedbe, i opremljeno je kotrljajućim ležajem sa kuglom dubokog rasta koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 250 mm sa telom od livenog gvožđa i površinom od poliuretane, livene izvedbe, što osigurava otpornost i dugovečnost. Precizni kuglicni ležaj u točku garantuje stabilnost i minimalno trenje tokom rada. Ukupna visina proizvoda iznosi 305 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 3600 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 1800 kg pri brzini od 6 km/h ili 2160 kg pri brzini od 4 km/h. Kappa load je idealan za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, AMR sistemima, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji keramike i stakla, proizvodnim i platformskim kolima, kao i u teškim AGV sistemima gde se zahtevaju visoke performanse i pouzdanost.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 250 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

Kappa load je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen teškim transportnim zadacima u industriji. Pričvršćivanje se vrši preko pravougaone ploče za stabilnu montažu na nosač ili platformu. Kućište se oslanja na kotrljajući ležaj sa kuglom dubokog žleba i izrađeno je od gvožđa ili kovanog gvožđa, teške konstrukcije, što obezbeđuje visoku krutost pod opterećenjem. Točak prečnika 250 mm ima precizni kuglični ležaj za ravnomerno kotrljanje, a gazeća površina je od poliuretana, liveno, dok je telo točka od liveno gvožđa. Ukupna visina proizvoda iznosi 305 mm. Statičko opterećenje iznosi 3600 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 1800 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 2160 kg pri brzini od 4 km/h. Primena obuhvata vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilski OEM, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica te teške AGV sisteme.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg