Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha reverse je okreni točak sa potpuna kočnica i usmerena kočnica napunjenom oprugom koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa dva lopte kao ležaj za okretanje koji omogućava glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa gaznom površinom od elastična guma, neobeleženа, vulkanizovana, dok precizini kuglični ležaj obezbeđuje pouzdano okretanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 155 mm. Dinamička nosivost je 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 500 kg. Ovaj točak je idealan za automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme, clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, proizvodna i platformska kolica, ormare za alat, radne klupe i transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
347BUFP125P62 180°
EAN
4031582430608
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom
Nosivost na 4 km/h
250 kg
Statički Nosivost
500 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.29 kg
Naziv proizvoda
Alpha reverse
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
80 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
246 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
123 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
64 Šešelj A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastech točak za kolica izrađen od poliamida sa gazećom površinom od elastične gume, crne, vulkanizovane, ima prečnik od 125 mm i širinu gazne površine od 40 mm. Dužina glavčine iznosi 44 mm, a prečnik otvora za osovinu je 12 mm. Točak je opremljen kotrljajućim ležajem i ima dinamički nosivost od 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok je statička nosivost 500 kg, što ga čini pogodnim za primenu u industrijskim kolicima i transportnim sistemima.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg