Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen pouzdanom transportu tereta. Pričvršćuje se pomoću otvora za vijak, koji omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, težak, a okretni ležaj čine dve lopte koje obezbeđuju stabilno zakretanje u svakom položaju. Točak prečnika 80 mm ima klizni ležaj, dok je gazeća površina identična sa telom točka od poliamida, pogodno za tiho kretanje i dugotrajnu eksploataciju. Ukupna visina točka iznosi 108 mm, što omogućava kompaktnu ugradnju. Statičko opterećenje iznosi 300 kg, a dinamičko 150 kg pri brzini od 4 km/h. Primena obuhvata ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju i transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8477UOO080P30-11
EAN
4031582370225
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Sveukupna visina
108 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
0.8 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
240 mm
ofset
44.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
34 mm
Prečnik
80 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
klizni lezaj
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 80 mm
Okretanje Tocak 80 mm
Alpha stainless
8470UOO080P30-11

Alpha stainless okretanje tocak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teška konstrukcija, sa dva lopta kao okretnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Tocak ima prečnik od 80 mm, sa telom izrađenim od poliamida, dok je materijal gazne površine identičan sa telom tocka, a koristi se klizni ležaj za rotaciju. Ukupna visina proizvoda iznosi 108 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 300 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, kao i transportnu opremu.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg