Okreni Tocak sa potpuna kocnica 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582381641
Broj proizvoda:
8477PIO080P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha stainless je okreni točak sa potpuna kočnica koji se odlikuje pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izra...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha stainless je okreni točak sa potpuna kočnica koji se odlikuje pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, težak, sa dva lopta kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od cvrste gume, bez obeležavanja, dok je ležaj točka klizni ležaj sa prečnikom od 80 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 108 mm. Dinamička nosivost je 70 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 140 kg. Ovaj točak je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme, clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju i transportnu opremu.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika