Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom identičnom sa telom točka, dok je ležaj izveden kao kotrljajući ležaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 80 mm, a ukupna visina konstrukcije je 108 mm. Dinamička nosivost je 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 400 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Artikelnummer
3477UOJ080P62
EAN
4031582396669
S4 Materialnummer
990039882
Core attributes
Gehäusetyp
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Bauhöhe
108 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0.86 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - transportna oprema
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Pravougaona ploča
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
plavo cinkovano
Gabelform
siroko
Material
Čelični list, težak
Schwenklager
Dve lopte
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
242 mm
Ausladung
44.5 mm
Schwenkradius
121 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Šor D
Material des Radkörpers
poliamid
Material der Lauffläche
Identično sa telom Tocak
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
80 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Fadenschutz
Sa threadguard
Achse
Završena sa navrtkom
Lager
kotrljajuci lezaj
Radfarbe
Prirodno belo
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 80 mm
Okretanje Tocak 80 mm
Alpha
3470UOJ080P62

Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao pričvršćujućim elementom i kućištem izrađenim od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak je izrađen od poliamida sa gazećom površinom identičnom sa telom točka, opremljen kotrljajućim ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 80 mm, dok je ukupna visina proizvoda 108 mm. Dinamička nosivost je 200 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 400 kg. Proizvod je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

80 mm
108 mm
200 kg
80 mm
108 mm
200 kg