Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen profesionalnoj upotrebi u sistemima koji zahtevaju stabilno i precizno kretanje opterećenih konstrukcija. Fiksiranje se ostvaruje pomoću skverne ploče, koja omogućava jednostavnu i čvrstu montažu na nosivu konstrukciju kolica ili opreme. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum, a okretni ležaj tipa dve lopte omogućava glatko zakretanje točka i stabilnost pri promeni pravca kretanja. Točak prečnika 75 mm ima klizni ležaj, termoplastičnu gumu kao gazeću površinu i telo od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 100 mm, što omogućava ugradnju u standardne konstrukcije kolica i opreme. Zbog kombinacije materijala i konstrukcije točak je pogodan za učestalu upotrebu u zahtevnim uslovima rada. Statičko opterećenje proizvoda iznosi 150 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 75 kg. Proizvod je pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
7477PJO075P40
EAN
4031582351033
S4 broj materijala
990036682
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
43 mm
Nosivost na 3 km/h
75 kg
Statički Nosivost
150 kg
Sveukupna visina
100 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.32 kg
Naziv proizvoda
Agila stainless
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Skverna ploča
Prečnik otvora ploče
6.3 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
48 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
38 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
48 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
38 mm
Dužina ploče
60 mm
Širina ploče
60 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, medijum
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
43 mm
Otpor okretanju
162 mm
ofset
24 mm
okretni radijus
81 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
25 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 75 mm
Okretanje Tocak 75 mm
Agila stainless
7470PJO075P40

Agila stainless okretanje tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu, opremljen skvernom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, sa dva lopte kao sistemom ležaja za okretanje koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Tocak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležaj tockova klizni lezaj koji garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik tockova iznosi 75 mm, a ukupna visina kompletne jedinice je 100 mm. Dinamička nosivost dostiže 75 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 150 kg. Ovaj tocak je posebno dizajniran za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje, gde se zahteva visoka otpornost na koroziju i higijenski uslovi rada.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg