Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Okretni točak Agila twin sa punom kočnicom namenjen je za pouzdan transport opreme i precizno upravljanje pri manevrisanju. Priključak je pravougaona ploča koja služi za pričvršćivanje točka na nosivu konstrukciju i prenos opterećenja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine, a zakretanje omogućava ležaj sa dve lopte, što obezbeđuje glatko okretanje pri promeni smera kretanja. Točak prečnika 75 mm ima telo od polipropilena, gazni sloj od termoplastične gume i klizni ležaj. Ukupna visina točka iznosi 102 mm, što omogućava ugradnju u konstrukcije ograničenog prostora. Statička nosivost iznosi 200 kg, dok dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Proizvod je namenjen za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, trolove za posluživanje u avionu, kao i za nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2977PJO075P50
EAN
4031582302929
S4 broj materijala
990005376
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
102 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.7 kg
Naziv proizvoda
Agila twin
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
51.5 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
46.5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
61.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
56 mm
Dužina ploče
77 mm
Širina ploče
67 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
65 mm
Otpor okretanju
198 mm
ofset
31.3 mm
okretni radijus
99 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
25 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 75 mm
Okretanje Tocak 75 mm
Agila twin
2970PJO075P50 offset-28 axle-M6

Agila twin okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost opreme, opremljen pravougaonom pločom za jednostavno montiranje. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa sistemom okretanja na dve lopte koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 75 mm, telo od polipropilena i gaznu površinu od termoplastične gume, dok klizni ležaj garantuje dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina konstrukcije iznosi 102 mm, što čini ovaj točak kompaktnim rešenjem za različite primene. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Idealan je za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, trolove za posluživanje u avionu, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg