Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila twin je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen bolničkim krevetima za negu, kolicima za ketering i sistemima za distribuciju obroka, trolovima za posluživanje u avionu te nameštaju i izložbenim elementima u prodavnicama. Pričvršćivanje se vrši preko otvora za vijak, što omogućava jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednjeg kvaliteta, a okretanje omogućava ležaj tipa dve lopte. Točak prečnika 75 mm ima telo od polipropilena i gazeću površinu od termoplastične gume, dok je obrtanje točka oslonjeno na klizni ležaj. Ukupna visina proizvoda iznosi 99 mm. Statička nosivost iznosi 200 kg, a dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg, što omogućava pouzdan rad u zahtevnim uslovima eksploatacije.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2977PJO075P30-10,3
EAN
4031582302912
S4 broj materijala
990004157
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
99 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.56 kg
Naziv proizvoda
Agila twin
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
10.3 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
65 mm
Otpor okretanju
198 mm
ofset
31.3 mm
okretni radijus
99 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
25 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 75 mm
Okretanje Tocak 75 mm
Agila twin
2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6

Okretanje Tocak Agila twin je visokokvalitetni točak sa otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, opremljeno je sa dve lopte kao okretnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok je oslonjen na klizni ležaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visina konstrukcije je 99 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, trolove za posluživanje u avionu, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg