Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila twin je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za precizno upravljanje i kontrolisano kretanje opreme u zahtevnim uslovima. Montažni deo proizvoda izveden je kao otvor za vijak, što omogućava jednostavnu i sigurnu ugradnju na nosећu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, i opremljeno je sklopom sa dve lopte koje obezbeđuju glatko i stabilno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 75 mm ima precizni kuglični ležaj, dok je gazeća površina izvedena od čvrste gume bez obeležavanja poda, a telo točka izrađeno je od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 99 mm. Statičko opterećenje je 160 kg, a dinamičko opterećenje je 80 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je namenjen za bolničke kreveve za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, trolove za posluživanje u avionu, kao i za nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2977PIP075P30-10
EAN
4031582362329
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
99 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.65 kg
Naziv proizvoda
Agila twin
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
198 mm
ofset
31.4 mm
okretni radijus
99 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
75 Šor A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
25 mm
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 75 mm
Okretanje Tocak 75 mm
Agila twin
2970PIP075P30-10

Okretanje Tocak Agila twin je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretnog ležaja koji koristi dve lopte za glatko okretanje. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od cvrste gume, bez obeležavanja, dok je ležaj izveden kao precizini kuglični ležaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visina proizvoda je 99 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je idealan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, trolovim za posluživanje u avionu, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg