Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila twin je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, kolicima za ketering i sistemima za distribuciju obroka, trolovima za posluživanje u avionu te nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice. Točak se montira pomoću otvora za vijak, koji omogućava jednostavnu i sigurnu fiksaciju na nosећu konstrukciju. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima, srednje debljine, i pruža stabilnu zaštitu unutrašnjih komponenti. Okretni deo kućišta oslanja se na sistem sa dve lopte, što obezbeđuje glatko okretanje i precizno vođenje točka. Točak ima prečnik 75 mm i opremljen je konusnim ležajem, dok je gazeća površina izrađena od čvrste gume, crne boje, električki provodljive, što omogućava odvođenje statičkog elektriciteta. Telo točka je od čeličnog lima. Dimenzije proizvoda obuhvataju ukupnu visinu od 99 mm. Statička nosivost iznosi 200 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2977DYK075P30-10,3
EAN
4031582340952
S4 broj materijala
990006429
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
71 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
99 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.83 kg
Naziv proizvoda
Agila twin
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
10.3 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
65 mm
Otpor okretanju
198 mm
ofset
31.3 mm
okretni radijus
99 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma, crna, električna provodljiva
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
25 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
konusi lezaj
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
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 75 mm i širinom trke od 25 mm. Trkač je izrađen od čvrste gume bez označavanja, što osigurava pouzdanu upotrebu u različitim okruženjima. Tocak je opremljen čeličnom listom kao materijalom kućišta i konusnim ležajem za glatku rotaciju. Prečnik otvora za osovinu iznosi 6 mm, dok je dužina glavčine 28 mm. Kapacitet opterećenja je 110 kg u statičkom stanju, odnosno 55 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Tocak je namenjen za primenu u skeletama, kupovnim kolima, nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 75 mm
Okretanje Tocak 75 mm
Agila twin
2970DYK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8

Okretanje Tocak Agila twin je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretnog ležaja koji koristi dve lopte za glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelika lista i gazne površine od cvrste gume, crna, električna provodljiva, dok se za ležaj koristi konusi ležaj sistem. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visina proizvoda je 99 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je posebno dizajniran za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, trolovim za posluživanje u avionu, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg