Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila
EAN:
4031582326666
Broj proizvoda:
2477PJP075R07-Ø21,5-24
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa sintetičkim proširivačem okruglog tip...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa sintetičkim proširivačem okruglog tipa kao fitingom, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa sistemom obrtnog ležaja na dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i preciznim kugličnim ležajem, dijametra 75 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 103 mm. Dinamička nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 120 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Постави ручицу
Specijalne funkcije