Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila
Broj porudžbine:
990028976
EAN:
4031582403787
Broj proizvoda:
2477PJP075B10-11X31
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za savremena rešenja u oblasti pokretljivosti i transporta opreme. Priključ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za savremena rešenja u oblasti pokretljivosti i transporta opreme. Priključak točka izveden je kao stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom, što omogućava pouzdanu i stabilnu montažu na nosećoj konstrukciji. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima, srednje debljine, i opremljeno je ležajem za okretanje tipa dve lopte, koji obezbeđuje lako i precizno zaokretanje oko vertikalne ose. Točak je opremljen precizno ležajem tipa kuglični lezaj, dok je njegov gazeći sloj izrađen od termoplastične gume, čime se postiže dobra prianjanje i tiši rad pri kretanju. Telo točka izrađeno je od polipropilena, što doprinosi maloj masi i otpornosti na hemijske uticaje. Prečnik točka iznosi 75 mm, a ukupna visina proizvoda je 103 mm, što omogućava uklapanje u ograničene prostore. Statičko nosivo opterećenje iznosi 150 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 75 kg. Proizvod je pogodan za bolničke kreveta za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.
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
Brza montaža
Brži proces montaže zahvaljujući priključnim spojnicama