Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Agila je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi sintetički proširivač, okrugli tip fitting-a, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji tip, sa dva lopte kao ležaj za okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i klizni ležaj, sa dijametrom od 75 mm. Ukupna visina točka iznosi 103 mm. Dinamička nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok je statička nosivost 120 kg. Proizvod je namijenjen za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, te namještaj i izložbeni elementi za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
2477PJO075R07-19/21,5
EAN
4031582326253
S4 broj materijala
990062085
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
43 mm
Nosivost na 3 km/h
60 kg
Statički Nosivost
120 kg
Sveukupna visina
103 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.38 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
Tip uklapanja
Sintetički proširivač, okrugli
ekspandirajuci nastavak (maksimalno)
22 mm
ekspandirajuci nastavak (Minimalno)
19 mm
Dužina stablo
22 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
43 mm
Otpor okretanju
160 mm
ofset
24 mm
okretni radijus
80 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
25 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
Постави ручицу
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
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
Dodaci

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je opremljen ekspander sistemom za precizno prilagođavanje različitim dimenzijama. Ovaj tehnički pribor ima ukupnu masu od 0,14 kg, što obezbeđuje optimalnu ravnotežu između funkcionalnosti i lakoće rukovanja. Ekspander fitting omogućava fleksibilno podešavanje prečnika u opsegu od minimalno 31 mm do maksimalno 35 mm, čime se postiže pouzdano i sigurno povezivanje sa različitim tipovima točkova i njihovih komponenti.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je dizajniran za preciznu ugradnju i pouzdanu funkcionalnost. Ovaj tehnički element ima masu od 0,13 kg, što obezbeđuje optimalnu ravnotežu između čvrstoće i lakoće rukovanja. Ekspander fitting sistem omogućava fleksibilnu primenu na različite dimenzije, sa prečnikom koji se može prilagoditi u opsegu od minimalno 24 mm do maksimalno 27 mm, čime se postiže sigurno i stabilno povezivanje sa odgovarajućim komponentama točka.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je dizajniran za proširivanje funkcionalnosti postojećih sistema. Ovaj tehnički element ima masu od 0,14 kg, što ga čini pogodnim za različite primene gde je potrebna optimalna ravnoteža između čvrstoće i težine. Ekspander fitting sistem omogućava fleksibilno prilagođavanje različitim dimenzijama, sa prečnikom koji se može podesiti u opsegu od minimalno 27 mm do maksimalno 30 mm, čime se obezbeđuje kompatibilnost sa širokim spektrom standardnih točkova i montažnih sistema.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je dizajniran za proširivanje funkcionalnosti postojećih sistema. Ovaj tehnički pribor ima masu od 0,12 kg, što ga čini lakim i praktičnim za instalaciju i rukovanje. Ključna karakteristika ovog pribora je ekspander sa prilagodljivim fitingom čiji prečnik može da se podesi u opsegu od 21,5 mm do 24 mm, omogućavajući kompatibilnost sa različitim dimenzijama točkova i fleksibilnu primenu u raznovrsnim industrijskim aplikacijama.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 75 mm
Okretanje Tocak 75 mm
Agila
2470PJO075R07-Ø19-21,5

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa sintetičkim proširivačem okruglog tipa kao fitting sistemom, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i kliznim ležajem, sa dijametrom od 75 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 103 mm. Dinamička nosivost je 75 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 150 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 75 mm
Okretanje Tocak 75 mm
Agila
2470PJO075R07-Ø19-21,5

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa sintetičkim proširivačem okruglog tipa kao fitting sistemom, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i kliznim ležajem, sa dijametrom od 75 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 103 mm. Dinamička nosivost je 75 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 150 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg