Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila je okreni tocak sa potpuna kocnica koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa okretnim ležajem na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gaznom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, opremljen preciznim kugličnim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina kastora 100 mm. Dinamička nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 120 kg. Ovaj kastor je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2477PIP075P30-11
EAN
4031582361995
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 3 km/h
60 kg
Statički Nosivost
120 kg
Sveukupna visina
100 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.31 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
160 mm
ofset
24 mm
okretni radijus
80 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
75 Šor A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
set rucki
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara