Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica opremljen je sintetičkim proširivačem, okrugli tip, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa okretnim ležajem na dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od cvrste gume, bez obeležavanja, i opremljen je kliznim ležajem, dijametar točka iznosi 75 mm. Ukupna visina proizvoda je 103 mm. Dinamička nosivost iznosi 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 120 kg. Proizvod je naamenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2477PIO075R07-Ø31-35
EAN
4031582372113
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 3 km/h
60 kg
Statički Nosivost
120 kg
Sveukupna visina
103 mm
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
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
Tip uklapanja
Sintetički proširivač, okrugli
ekspandirajuci nastavak (maksimalno)
35 mm
ekspandirajuci nastavak (Minimalno)
31 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
160 mm
ofset
24 mm
okretni radijus
80 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
set rucki
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
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
Ekspander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Ekspander je pribor namenjen za točkove sa točkačima, dizajniran sa ciljem da omogući sigurnu i fleksibilnu montažu na različite veličine osovina. Ovaj pribor ima kapacitet da se prilagodi prečnicima od najmanje 31 mm do maksimalno 35 mm, što ga čini kompatibilnim sa većinom standardnih točkača. Ekspander je izrađen od kvalitetnog materijala i ima masu od 0,14 kg, što omogućava laku manipulaciju i instalaciju bez dodatnog opterećenja na sistem. Zahvaljujući svojoj preciznoj konstrukciji, ekspander osigurava čvrstu vezu između točka i osovine, sprečavajući klizanje i vibracije tokom rada. Idealan je za primenu u industrijskim i komercijalnim okruženjima gde se zahteva pouzdanost i dugotrajnost.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Ekspander je pribor namenjen za kastore koji omogućava fleksibilno prilagođavanje različitim dimenzijama osovine. Ovaj ekspander je dizajniran za rad sa osovinama čiji prečnik varira u rasponu od 24 mm do 27 mm, što ga čini veoma versatilnim rešenjem za različite tipove kastora. Zahvaljujući svojoj kompaktnoj konstrukciji, ekspander ima masu od samo 0,13 kg, što omogućava laku instalaciju bez dodatnog opterećenja na sistem. Precizna mehanika ekspandera osigurava čvrst i pouzdan spoj sa osovinom, čime se sprečavaju vibracije i klizanja tokom rada. Ovaj pribor je idealan za primenu u industrijskim i komercijalnim okruženjima gde je potrebna fleksibilnost i pouzdanost.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Ekspander je pribor namenjen za montažu na točkove sa kućištem, dizajniran da omogući sigurnu i fleksibilnu konekciju. Ovaj pribor ima težinu od 0,14 kg i karakteriše se preciznom konstrukcijom koja omogućava prilagođavanje različitim dimenzijama. Ekspander je opremljen prilagodljivim nastavkom čiji prečnik varira u rasponu od minimalnih 27 mm do maksimalnih 30 mm, što omogućava kompatibilnost sa različitim tipovima točkova i osovina. Zahvaljujući svojoj kompaktnoj težini i preciznim tolerancijama, ekspander predstavlja pouzdano rešenje za inženjerske primene gde je potrebna fleksibilnost i sigurnost montaže.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Ekspander je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa ciljem da omogući fleksibilnu primenu na različitim dimenzijama osovine. Ovaj pribor ima kapacitet da se montira na osovine sa prečnikom u rasponu od 21,5 mm do 24 mm, što ga čini kompatibilnim sa većinom standardnih kastora. Ekspander je izrađen sa preciznošću kako bi se osigurala sigurna i stabilna veza između osovine i kastora, sprečavajući klizanje i neželjeno pomeranje tokom eksploatacije. Proizvod ima masu od 0,12 kg, što ga čini laganim i lako prenosivim, bez uticaja na ukupnu težinu kastora. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji i preciznom dizajnu, ekspander je idealan za primenu u industrijskim i komercijalnim okruženjima gde se zahteva pouzdanost i dugotrajnost.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 75 mm
Okretanje Tocak 75 mm
Agila
2470PIO075R07-Ø31-35

Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem, okruglim tipom, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji, sa dva lopte kao okretnim ležajem. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od cvrste gume, bez obeležavanja, i koristi klizni ležaj. Dijametar točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 103 mm. Dinamička nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 120 kg. Proizvod je naamenjen za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg