Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila
EAN:
4031582372090
Broj proizvoda:
2477PIO075R07-Ø24-27
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica opremljen je sintetičkim proširivačem, okrugli tip, pri čemu je potrebno naznačiti potreba...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica opremljen je sintetičkim proširivačem, okrugli tip, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od cvrste gume, bez obeležavanja, i opremljen je kliznim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Dijametar točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 103 mm. Dinamička nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 120 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.