Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila
EAN:
4031582372076
Broj proizvoda:
2477PIO075R07-Ø19-21,5
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica opremljen je sintetičkim proširivačem, okrugli tip, pri čemu je potrebno naznačiti potreba...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica opremljen je sintetičkim proširivačem, okrugli tip, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa okretnim ležajem na dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od cvrste gume, bez obeležavanja, i opremljen je kliznim ležajem, pri čemu dijametar točka iznosi 75 mm. Ukupna visina proizvoda je 103 mm. Dinamička nosivost iznosi 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 120 kg. Proizvod je posebno pogodan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.