Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila
EAN:
4031582361803
Broj proizvoda:
2477PIO075P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen pouzdanom kretanju opreme. Montaža se vrši preko otvora za vijak, a kastor...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen pouzdanom kretanju opreme. Montaža se vrši preko otvora za vijak, a kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, i opremljeno je ležajem sa dve lopte za okretanje. Točak prečnika 75 mm koristi klizni ležaj, ima čvrstu gumu bez obeležavanja, a telo točka je izrađeno od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 100 mm, što omogućava ugradnju u opremu sa ograničenim prostorom. Statička nosivost iznosi 120 kg, dok dinamička nosivost iznosi 60 kg pri brzini od 3 km/h. Primena obuhvata bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki