Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, keteringa kolicima i sistemima za distribuciju obroka, u bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje te nameštaju i izložbenim elementima u prodavnicama. Fiting je tipa sintetički proširivač, okrugli, a pri naručivanju je neophodno navesti potreban unutrašnji dijametar cevi. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednjeg, a okretni deo je oslonjen na dve lopte. Točak prečnika 75 mm koristi konusni ležaj, dok je gazeća površina izrađena od čvrste gume crne boje, električno provodljive, a telo točka je od čelika lista. Ukupna visina proizvoda iznosi 103 mm. Statičko opterećenje iznosi 110 kg, a dinamičko 55 kg pri brzini od 3 km/h. Potpuna kočnica pruža pouzdano zaustavljanje točka, čime se povećava bezbednost pri kretanju opterećenog nameštaja i opreme.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2477DYK075R07-Ø31-35
EAN
4031582341119
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 3 km/h
55 kg
Statički Nosivost
110 kg
Sveukupna visina
103 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
Tip uklapanja
Sintetički proširivač, okrugli
ekspandirajuci nastavak (maksimalno)
35 mm
ekspandirajuci nastavak (Minimalno)
31 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
160 mm
ofset
24 mm
okretni radijus
80 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma, crna, električna provodljiva
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
konusi lezaj
set rucki
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
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
Ekspander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Ekspander je pribor namenjen za točkove sa točkačima, dizajniran sa ciljem da omogući sigurnu i fleksibilnu montažu na različite veličine osovina. Ovaj pribor ima kapacitet da se prilagodi prečnicima od najmanje 31 mm do maksimalno 35 mm, što ga čini kompatibilnim sa većinom standardnih točkača. Ekspander je izrađen od kvalitetnog materijala i ima masu od 0,14 kg, što omogućava laku manipulaciju i instalaciju bez dodatnog opterećenja na sistem. Zahvaljujući svojoj preciznoj konstrukciji, ekspander osigurava čvrstu vezu između točka i osovine, sprečavajući klizanje i vibracije tokom rada. Idealan je za primenu u industrijskim i komercijalnim okruženjima gde se zahteva pouzdanost i dugotrajnost.

Tocak 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 75 mm i širinom trke od 25 mm. Trkač je izrađen od čvrste gume bez označavanja, što osigurava pouzdanu upotrebu u različitim okruženjima. Tocak je opremljen čeličnom listom kao materijalom kućišta i konusnim ležajem za glatku rotaciju. Prečnik otvora za osovinu iznosi 6 mm, dok je dužina glavčine 28 mm. Kapacitet opterećenja je 110 kg u statičkom stanju, odnosno 55 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Tocak je namenjen za primenu u skeletama, kupovnim kolima, nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Ekspander je pribor namenjen za kastore koji omogućava fleksibilno prilagođavanje različitim dimenzijama osovine. Ovaj ekspander je dizajniran za rad sa osovinama čiji prečnik varira u rasponu od 24 mm do 27 mm, što ga čini veoma versatilnim rešenjem za različite tipove kastora. Zahvaljujući svojoj kompaktnoj konstrukciji, ekspander ima masu od samo 0,13 kg, što omogućava laku instalaciju bez dodatnog opterećenja na sistem. Precizna mehanika ekspandera osigurava čvrst i pouzdan spoj sa osovinom, čime se sprečavaju vibracije i klizanja tokom rada. Ovaj pribor je idealan za primenu u industrijskim i komercijalnim okruženjima gde je potrebna fleksibilnost i pouzdanost.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Ekspander je pribor namenjen za montažu na točkove sa kućištem, dizajniran da omogući sigurnu i fleksibilnu konekciju. Ovaj pribor ima težinu od 0,14 kg i karakteriše se preciznom konstrukcijom koja omogućava prilagođavanje različitim dimenzijama. Ekspander je opremljen prilagodljivim nastavkom čiji prečnik varira u rasponu od minimalnih 27 mm do maksimalnih 30 mm, što omogućava kompatibilnost sa različitim tipovima točkova i osovina. Zahvaljujući svojoj kompaktnoj težini i preciznim tolerancijama, ekspander predstavlja pouzdano rešenje za inženjerske primene gde je potrebna fleksibilnost i sigurnost montaže.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Ekspander je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa ciljem da omogući fleksibilnu primenu na različitim dimenzijama osovine. Ovaj pribor ima kapacitet da se montira na osovine sa prečnikom u rasponu od 21,5 mm do 24 mm, što ga čini kompatibilnim sa većinom standardnih kastora. Ekspander je izrađen sa preciznošću kako bi se osigurala sigurna i stabilna veza između osovine i kastora, sprečavajući klizanje i neželjeno pomeranje tokom eksploatacije. Proizvod ima masu od 0,12 kg, što ga čini laganim i lako prenosivim, bez uticaja na ukupnu težinu kastora. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji i preciznom dizajnu, ekspander je idealan za primenu u industrijskim i komercijalnim okruženjima gde se zahteva pouzdanost i dugotrajnost.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 75 mm
Okretanje Tocak 75 mm
Agila
2470DYK075R07-Ø31-35

Agila okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije, opremljen sintetičkim proširivačem okruglog tipa, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa sistemom ležaja na dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od tela od čelika lista sa gazećom površinom od čvrste gume, crne boje, električna provodljiva, montiran na konusni ležaj za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina konstrukcije iznosi 103 mm, dok točak ima dijametar od 75 mm. Dinamička nosivost je 55 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 110 kg, što čini ovaj točak idealnim za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg