Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Zeta je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava sigurnu montažu na različite nosače i platforme. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teške konstrukcije, što osigurava izuzetnu stabilnost i otpornost na opterećenja. Kućište je opremljeno sa dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće, što omogućava glatko i precizno okretanje točka u svim smerima. Točak ima prečnik od 250 mm i izrađen je od polietrana, livenog, što mu daje odličnu otpornost na habanje i dugotrajnost. Trkač točka je montiran na preciznim kuglicnim ležajima koji osiguravaju minimalno trenje i maksimalnu efikasnost. Ukupna visina proizvoda je 290 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 1600 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primjene. Dinamički kapacitet opterećenja je 640 kg pri brzini od 6 km/h ili 800 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava sigurnu upotrebu u mobilnim aplikacijama. Zeta točak je idealan za vazduhoplovnu industriju, opremu za aerodrome, automobilske OEM primjene, proizvodna i platformska kolica, kao i za transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
4687ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337617
S4 broj materijala
990838072
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
96 mm
Nosivost na 4 km/h
800 kg
Nosivost na 6 km/h
640 kg
Statički Nosivost
1600 kg
Sveukupna visina
290 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
4.72 kg
Naziv proizvoda
Zeta
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Čelični list, veoma težak
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Prečnik kupole
96 mm
Otpor okretanju
360 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
180 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
Širina omotac
50 mm
Prečnik
250 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Saobraćajna siva A (RAL7042)
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
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
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Tocak Novatech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 250 mm i širinom gaznog sloja od 55 mm. Trag je izrađen od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je telo tocka konstruisano od aluminijuma za minimalnu težinu. Osovina ima prečnik otvora od 25 mm, a dužina glavčine iznosi 60 mm. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 2000 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 800 kg pri brzini od 6 km/h ili 1000 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 250 mm
Okretanje Tocak 250 mm
Zeta
4680ITP250P63 soft cv

Zeta je okretanje tocak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog, što osigurava izuzetnu stabilnost i trajnost, dok je svivni ležaj konstruisan sa dvije trke za loptu u ojačanoj ili nehrđajućoj izvedbi za glatko i pouzdano okretanje. Tocak ima promjer od 250 mm sa preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava optimalne performanse. Površina tocka je izrađena od livene poliuretane, što pruža odličnu otpornost na habanje i prilagođenost različitim podlogama. Ukupna visina proizvoda iznosi 290 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 1600 kg, dok dinamički kapacitet varira u zavisnosti od brzine kretanja: 640 kg pri brzini od 6 km/h i 800 kg pri brzini od 4 km/h. Zeta tocak je idealno rešenje za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilsku OEM proizvodnju, proizvodna i platformska kolica, kao i za raznovrsnu transportnu opremu gde se zahtevaju visoki standardi pouzdanosti i performansi.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Varijante
Fiksni Tocak 250 mm
Fiksni Tocak 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

Zeta je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog, što osigurava izuzetnu čvrstoću i otpornost na mehanička opterećenja. Točak ima prečnik od 250 mm i opremljen je preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Površina točka je izrađena od livene poliuretane, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje, fleksibilnost i zaštitu transportovanih predmeta. Ukupna visina proizvoda iznosi 290 mm, što omogućava optimalnu integraciju u različite sisteme za transport i manipulaciju. Zeta točak ima statičku nosivost od 1600 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primjene. Dinamička nosivost zavisi od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h točak može da nosi 640 kg, dok pri brzini od 4 km/h nosivost iznosi 800 kg. Proizvod je posebno namenjen vazduhoplovnoj industriji i aerodromskoj opremi, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji industrijskih kolica za transport i platformskih rešenja, kao i za opštu transportnu opremu gde se zahtevaju visoke performanse i pouzdanost.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

Zeta je okreni točak sa usmerena kočnica namenjen zahtevnim industrijskim primena. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava sigurnu montažu na različite platforme i kolica. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teške konstrukcije, sa dve trke za loptu koje su ojačane ili od nehrđajućeg čelika, što osigurava pouzdanu rotaciju i dugovečnost u zahtevnim uslovima. Točak ima prečnik od 250 mm sa preciznim kuglicnim ležajem i treadom od livene poliuretane, što garantuje otpornost na habanje i pouzdanu funkcionalnost. Ukupna visina proizvoda je 290 mm. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 1600 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 640 kg pri brzini od 6 km/h ili 800 kg pri brzini od 4 km/h. Zeta je idealno rešenje za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilsku OEM proizvodnju, proizvodna i platformska kolica, kao i za transportnu opremu gde se zahtevaju visoki standardi pouzdanosti i sigurnosti.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg