Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha stainless
Broj porudžbine:
990038644
EAN:
4031582333169
Broj proizvoda:
8477UOD200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen kretanju opterećenih konstrukcija u zahtevnim okruženjima. Pravo...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Alpha stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen kretanju opterećenih konstrukcija u zahtevnim okruženjima. Pravougaona ploča služi kao montažni element za pričvršćivanje točka na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, težak, a okretanje omogućava sistem sa dve lopte. Točak prečnika 200 mm ima kotrljajući nerđajući ležaj, dok je gazeća površina identična telu točka, izrađenom od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm, što omogućava kompaktnu ugradnju. Statička nosivost iznosi 1000 kg, dok dinamička nosivost iznosi 500 kg pri brzini od 4 km/h, pa se opterećenje pri kretanju preporučuje pažljivo proračunati. Primena obuhvata ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju i transportnu opremu.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika