Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha stainless je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške konstrukcije, sa dva lopte kao okretnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj i vulkanizovanoj, dok kotrljajući ležaj od nerđajućeg čelika obezbeđuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina konstrukcije je 240 mm. Dinamička nosivost je 400 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 800 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju i transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8477UFD200P63
EAN
4031582347067
S4 broj materijala
990035541
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
96 mm
Nosivost na 4 km/h
400 kg
Statički Nosivost
800 kg
Sveukupna visina
240 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.96 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
96 mm
Otpor okretanju
334 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
167 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
63 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
46 mm
Prečnik
200 mm
Širina tela
46 mm
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 200 mm
Okretanje Tocak 200 mm
Alpha stainless
8470UFD200P63

Alpha stainless okretanje tocak sa pravougaonom pločom predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teška konstrukcija, opremljeno sa dve lopte kao okretnim ležajem za pouzdano funkcionisanje. Točak prečnika 200 mm ima telo od poliamida sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, dok je ležaj kotrljajući, nerđajući za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm. Dinamički nosivost je 400 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 800 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju te transportnu opremu.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Varijante
Fiksni Tocak 200 mm
Fiksni Tocak 200 mm
Alpha stainless
8478UFD200P63

Alpha stainless je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške izvedbe, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost u agresivnim okruženjima. Točak ima prečnik od 200 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem od nerđajućeg čelika koji omogućava glatko i pouzdano kretanje. Površina točka je obložena elastičnom gumom, neobeleženom i vulkanizovanom, što pruža odličnu adheziju i zaštitu od habanja. Telo točka je izrađeno od poliamida, materijala koji kombinuje čvrstinu sa laganošću. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm, što omogućava precizno planiranje u sistemima za transport i manipulaciju. Proizvod ima statičku nosivost od 800 kg i dinamičku nosivost od 400 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene. Alpha stainless je posebno preporučen za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju i transportnu opremu.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg