Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha
EAN:
4031582305302
Broj proizvoda:
3477PIO200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak,...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima prečnik od 200 mm, telo od polipropilena i gaznu površinu od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj kliznog tipa. Ukupna visina konstrukcije iznosi 240 mm. Dinamička nosivost je 205 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 410 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije