Okreni Tocak sa potpuna kocnica 160 mm
Zeta stainless
Broj porudžbine:
990829497
EAN:
4031582313819
Broj proizvoda:
8677UFX160P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta stainless je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od n...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta stainless je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, težak tip, sa dva lopta kao okretni ležaj koji omogućava pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 160 mm, sa telom od poliamida i gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, dok je ležaj precizini kuglični ležaj, zapečaćeno za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina konstrukcije iznosi 200 mm. Dinamička nosivost je 300 kg pri brzini od 4 km/h ili 240 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 600 kg, što čini ovaj točak pogodnim za zahtevne industrijske primene gde su potrebne visoke performanse i pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije