Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom za profesionalnu primenu. Točak se montira preko pravougaone ploče, koja obezbeđuje stabilno pričvršćivanje na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, težak, a okretni deo oslanja se na dve lopte. Točak prečnika 160 mm ima precizni kuglični ležaj, gazeću površinu od elastične, neobeležene, vulkanizovane gume, a telo točka je od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm. Statička nosivost je 600 kg, a dinamička nosivost 300 kg pri brzini od 4 km/h. Konstrukcija je pogodna za upotrebu u zahtevnim uslovima, gde su važni trajnost i pouzdanost. Primena obuhvata ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju i transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8477UFD160P63
EAN
4031582354935
S4 broj materijala
990035538
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
96 mm
Nosivost na 4 km/h
300 kg
Statički Nosivost
600 kg
Sveukupna visina
200 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.48 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
96 mm
Otpor okretanju
334 mm
ofset
60 mm
okretni radijus
167 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
63 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
30 mm
Prečnik
160 mm
Širina tela
46 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 160 mm
Okretanje Tocak 160 mm
Alpha stainless
8470UFD160P63

Alpha stainless okretanje tocak sa pravougaonom pločom predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu. Fitting je izveden kao pravougaona ploča koja obezbeđuje stabilno povezivanje. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške konstrukcije, sa okretnim ležajem na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj i vulkanizovanoj, dok je ležaj kotrljajući i nerđajući. Prečnik točka iznosi 160 mm, a ukupna visina proizvoda je 200 mm. Dinamička nosivost je 300 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 600 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju i transportnu opremu.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varijante
Fiksni Tocak 160 mm
Fiksni Tocak 160 mm
Alpha stainless
8478UFD160P63

Alpha stainless je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške izvedbe, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost u agresivnim okruženjima. Točak ima prečnik od 160 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem od nerđajućeg čelika koji omogućava glatko i pouzdano kretanje. Trka točka je izrađena od elastične gume, neobeleženе i vulkanizovane, što garantuje odličnu adheziju i otpornost na habanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 600 kg, što čini ga pogodnim za teške primene, dok dinamička nosivost iznosi 300 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha stainless je idealan za primenu u kateringskim kolima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi, što ga čini univerzalnim rešenjem za zahtevne industrijske okoline.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Galea
5077YGP125R05-28x40

Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za pokretljive sisteme u zdravstvenoj i ugostiteljskoj primeni. Priključak je izveden kao stablo, okrugla forma, što omogućava jednostavnu montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno obrtnim ležajem tipa dve lopte, koji omogućava stabilno zakretanje u svim pravcima. Točak prečnika 125 mm poseduje precizni kuglični ležaj koji obezbeđuje tihi i ravnomeran rad. Gazeći sloj je od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, a telo točka od polipropilena, takođe električno provodnog. Ukupna visina proizvoda iznosi 162 mm, što je bitno pri projektovanju konstrukcija. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, a dinamičko opterećenje 100 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Proizvod je pogodan za bolničke krevete za negu, kolica za keteriranje i sisteme za distribuciju obroka te stolice za tuširanje.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg