Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Zeta je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma teškog, sa ojačanim ležištem za okretanje koje sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće. Točak ima telo od aluminijuma sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visina 200 mm. Dinamička nosivost je 350 kg pri brzini od 4 km/h ili 280 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 700 kg. Proizvod je naamenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM, proizvodna i platformska kolica, kao i transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
4687IFP160P63
EAN
4031582366037
S4 broj materijala
990828639
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
96 mm
Nosivost na 4 km/h
350 kg
Nosivost na 6 km/h
280 kg
Statički Nosivost
700 kg
Sveukupna visina
200 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
3.56 kg
Naziv proizvoda
Zeta
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Čelični list, veoma težak
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Prečnik kupole
96 mm
Otpor okretanju
322 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
161 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
67 Šešelj A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
50 mm
Prečnik
160 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Siva/ne-označavanje
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Fiksni Tocak 160 mm
Fiksni Tocak 160 mm
Zeta
4688IFP160P63

Zeta je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog, što osigurava izuzetnu čvrstoću i otpornost na mehaničko opterećenje. Točak ima prečnik od 160 mm i opremljen je preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Tread površina točka je izrađena od elastične gume, neobeleženе i vulkanizovane, što garantuje dugovečnost i otpornost na habanje u različitim uslovima rada. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme transporta i manipulacije. Zeta točak ima statički kapacitet opterećenja od 700 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primjene. Dinamički kapacitet opterećenja varira u zavisnosti od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h točak može podneti opterećenje od 280 kg, dok pri brzini od 4 km/h kapacitet raste na 350 kg. Ovaj proizvod je posebno dizajniran za primjenu u vazduhoplovnoj industriji i aerodromskoj opremi, automobilskoj OEM proizvodnji, proizvodnji industrijskih kolica za platforme, kao i u transportnoj opremi gde se zahtevaju visoki standardi pouzdanosti i performansi.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varijante
Okretanje Tocak 160 mm
Okretanje Tocak 160 mm
Zeta
4680IFP160P63

Okretanje Tocak Zeta je opremljen pravougaonom pločom kao priključkom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma teškog, sa ojačanim ležajem za okretanje koji sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće. Točak ima telo od aluminijuma sa gaznom površinom od elastične gume, neobeleženом, vulkanizovane, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visina 200 mm. Dinamička nosivost je 350 kg pri brzini od 4 km/h ili 280 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 700 kg. Proizvod je naamenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i transportnoj opremi.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 160 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 160 mm
Zeta
4681IFP160P63

Zeta je okreni točak sa usmerena kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma teškog tipa, sa ojačanim ili nerđajućim ležajem koji sadrži dve trke za loptu za optimalno okretanje. Točak ima aluminijumsko telo sa elastičnom gumom kao gazećom površinom, neobeleženом i vulkanizovanom za dugotrajnost, dok precizni kuglični ležaj obezbeđuje glatko kotrljanje. Prečnik točka iznosi 160 mm, a ukupna visina konstrukcije je 200 mm. Dinamički nosivost je 350 kg pri brzini od 4 km/h ili 280 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 700 kg. Proizvod je idealan za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM sektor, proizvodna i platformska kolica, kao i različitu transportnu opremu.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom 160 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom 160 mm
Zeta reverse
468SIFP160P63

Zeta reverse je Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom opremljen Pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od Čeličnog lista, veoma teškog materijala sa Dva trke za loptu, Ojačano ili nerđajući ležištem za okretanje. Točak ima telo od Aluminijuma sa gazećom površinom od Elastične gume, neobeleženе, vulkanizovane i preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visina proizvoda 200 mm. Dinamička nosivost je 350 kg pri brzini od 4 km/h ili 280 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 700 kg. Proizvod je naamenjen za primenu u Vazduhoplovnoj industriji, opremi za aerodrome, Automobilskom OEM sektoru, Proizvodnim i platformskim kolicima, kao i Transportnoj opremi.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom 160 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom 160 mm
Zeta reverse
468BIFP160P63

Zeta reverse je Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom koji koristi Pravougaona ploča kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od Čelični list, veoma težak materijala sa Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci ležajem za okretanje koji obezbeđuje pouzdanu funkcionalnost. Točak ima telo od Aluminijum materijala sa Elastična guma, neobeleženа, vulkanizovana gaznom površinom i precizini kuglicni ležaj za glatko kotrljanje, sa prečnikom od 160 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm. Dinamička nosivost je 350 kg pri brzini od 4 km/h i 280 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 700 kg. Proizvod je naamenjen za Vazduhoplovna industrija, oprema za aerodrome, Automobilski OEM, Proizvodna i platformska kolica i Transportna oprema.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg