Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, opremljeno sa dva lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od poliamida, dok je materijal gazne površine identičan sa telom točka, što garantuje konzistentnost performansi, a kotrljajući ležaj osigurava dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visina proizvoda 200 mm. Dinamička nosivost dostiže 350 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi impresivnih 700 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, mašinsku konstrukciju, transportnu opremu i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3477UOR160P63
EAN
4031582306187
S4 broj materijala
990029866
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
96 mm
Nosivost na 4 km/h
350 kg
Statički Nosivost
700 kg
Sveukupna visina
200 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
2.16 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
96 mm
Otpor okretanju
334 mm
ofset
60 mm
okretni radijus
167 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
40 mm
Prečnik
160 mm
Širina tela
40 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Fiksni Tocak 160 mm
Fiksni Tocak 160 mm
Alpha
3478UOR160P63

Alpha Fiksni Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, što obezbeđuje izuzetnu izdržljivost i stabilnost tokom rada. Točak je konstruisan sa telom od poliamida, dok je gazna površina identična sa telom točka, što garantuje konzistentne performanse i dugotrajnost. Sistem ležajeva koristi kotrljajuci ležaj za optimalno funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visina proizvoda 200 mm. Dinamička nosivost dostiže 350 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi impresivnih 700 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varijante
Okretanje Tocak 160 mm
Okretanje Tocak 160 mm
Alpha
3470UOR160P63

Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao pričvrsnim elementom i kućištem od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dva lopte kao okretnim ležajem. Točak je izrađen od poliamida sa gaznom površinom identičnom sa telom točka, opremljen kotrljajućim ležajem i ima prečnik od 160 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 200 mm. Dinamička nosivost je 350 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 700 kg. Proizvod je naamenjen za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Fiksni Tocak 160 mm
Fiksni Tocak 160 mm
Alpha
3478UOR160P63

Alpha Fiksni Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, što obezbeđuje izuzetnu izdržljivost i stabilnost tokom rada. Točak je konstruisan sa telom od poliamida, dok je gazna površina identična sa telom točka, što garantuje konzistentne performanse i dugotrajnost. Sistem ležajeva koristi kotrljajuci ležaj za optimalno funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visina proizvoda 200 mm. Dinamička nosivost dostiže 350 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi impresivnih 700 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varijante
Okretanje Tocak 160 mm
Okretanje Tocak 160 mm
Alpha
3470UOR160P63

Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao pričvrsnim elementom i kućištem od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dva lopte kao okretnim ležajem. Točak je izrađen od poliamida sa gaznom površinom identičnom sa telom točka, opremljen kotrljajućim ležajem i ima prečnik od 160 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 200 mm. Dinamička nosivost je 350 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 700 kg. Proizvod je naamenjen za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg