Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica sa otvorom za vijak kao tipom pričvršćavanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od cvrste gume, bez obeležavanja, i opremljen je kliznim ležajem, pri čemu je prečnik točka 160 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 195 mm. Dinamički nosivost je 135 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 270 kg. Ovaj točak je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3477PIO160P30-13
EAN
4031582305272
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 4 km/h
135 kg
Statički Nosivost
270 kg
Sveukupna visina
195 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.27 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
334 mm
ofset
60 mm
okretni radijus
167 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
40 mm
Prečnik
160 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
klizni lezaj
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
Okretanje Tocak 160 mm
Okretanje Tocak 160 mm
Alpha
3470PIO160P30-13

Alpha okretanje točak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pričvršćavanje. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa sistemom okretnog ležaja koji koristi dve lopte za glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena i gazne površine od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj izveden kao klizni ležaj. Prečnik točka iznosi 160 mm, a ukupna visina proizvoda je 195 mm. Dinamička nosivost je 135 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 270 kg. Proizvod je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

160 mm
195 mm
135 kg
160 mm
195 mm
135 kg