Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa dva lopte kao ležajem za okretanje koji omogućava glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od cvrsta guma, bez obeležavanja, opremljen kotrljajućim ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visina proizvoda 200 mm. Dinamički nosivost je 135 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 270 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3477PIJ160P63
EAN
4031582377842
S4 broj materijala
990029877
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
96 mm
Nosivost na 4 km/h
135 kg
Statički Nosivost
270 kg
Sveukupna visina
200 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.5 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
96 mm
Otpor okretanju
334 mm
ofset
60 mm
okretni radijus
167 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
40 mm
Prečnik
160 mm
Širina tela
40 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Fiksni Tocak 160 mm
Alpha
3478PIJ160P63

Alpha fiksni točak predstavlja pouzdano rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teške konstrukcije, što obezbeđuje izuzetnu stabilnost i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gazećom površinom od čvrste gume bez obeležavanja, dok je za glatko funkcionisanje zadužen kotrljajući ležaj. Prečnik točka iznosi 160 mm, a ukupna visota konstrukcije je 200 mm. Dinamička nosivost dostiže 135 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 270 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, elektronske sisteme, mašinsku konstrukciju, transportnu opremu i radne klupe.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Okretanje Tocak 160 mm
Alpha
3470PIJ160P63

Alpha okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, opremljeno sa dve lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa gazećom površinom od cvrsta guma, bez obeležavanja, dok je pokretan pomoću kotrljajuci ležaj sistema za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 160 mm, a ukupna visina konstrukcije je 200 mm. Dinamička nosivost dostiže 135 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 270 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Fiksni Tocak 160 mm
Alpha
3478PIJ160P63

Alpha fiksni točak predstavlja pouzdano rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teške konstrukcije, što obezbeđuje izuzetnu stabilnost i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gazećom površinom od čvrste gume bez obeležavanja, dok je za glatko funkcionisanje zadužen kotrljajući ležaj. Prečnik točka iznosi 160 mm, a ukupna visota konstrukcije je 200 mm. Dinamička nosivost dostiže 135 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 270 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, elektronske sisteme, mašinsku konstrukciju, transportnu opremu i radne klupe.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Okretanje Tocak 160 mm
Alpha
3470PIJ160P63

Alpha okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, opremljeno sa dve lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa gazećom površinom od cvrsta guma, bez obeležavanja, dok je pokretan pomoću kotrljajuci ležaj sistema za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 160 mm, a ukupna visina konstrukcije je 200 mm. Dinamička nosivost dostiže 135 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 270 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg