Okreni Tocak sa potpuna kocnica 150 mm
Linea
EAN:
4031582411829
Broj proizvoda:
5947UAP150P51 ral7001
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea Okreni Tocak sa potpuna kocnica je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Linea Okreni Tocak sa potpuna kocnica je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi precizini kuglični ležaj za okretni mehanizam, što obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok se precizini kuglični ležaj koristi za rotaciju točka. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina proizvoda je 170 mm. Dinamička nosivost je 110 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 220 kg. Ovaj točak je idealan za medicinsku opremu, kancelarijski nameštaj i profesionalna kolica za čišćenje, pružajući pouzdanu mobilnost u zahtevnim uslovima rada.
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
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
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
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom