Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea Okreni Tocak sa potpuna kocnica je opremljen pravougaonom pločom za montažu koja omogućava stabilno pričvršćivanje na različite površine. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizini kuglični ležaj za okretanje koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje tokom upotrebe. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok je ležaj točka takođe precizini kuglični ležaj koji garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina proizvoda je 170 mm. Dinamička nosivost je 110 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 220 kg. Proizvod je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, bolničke krevete, medicinska kolica, hirurške robote, kao i za kancelarijski nameštaj i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5947UAP150P50 Kick Pedal
EAN
4031582411782
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
89 mm
Nosivost na 3 km/h
110 kg
Statički Nosivost
220 kg
Sveukupna visina
170 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.25 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
61.5 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
56 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
51.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
46.5 mm
Dužina ploče
77 mm
Širina ploče
67 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
56 mm
Otpor okretanju
312 mm
ofset
52 mm
okretni radijus
156 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
22 mm
Prečnik
150 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom