Okreni Tocak sa potpuna kocnica 150 mm
Levina stainless
Broj porudžbine:
990038684
EAN:
4031582364453
Broj proizvoda:
5387UAC150P30-11 7001/3000
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Levina stainless Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje sa otvor za vijak sistemom montaže. Kućišt...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Levina stainless Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje sa otvor za vijak sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci ležištem za okretanje koje obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida sa Poliuretan, liveno gaznom površinom, dok je ležište točka precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci što garantuje dugotrajnost i pouzdanost. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina proizvoda je 190 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziolološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Univerzalna nagrada Dizajn
Univerzalna nagrada Dizajn
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
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Pouzdano skeniranje
Antimagnetni za sigurnosne skenere i magnetnu rezonancu
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika