Okreni Tocak sa potpuna kocnica 150 mm
Agila
EAN:
4031582327274
Broj proizvoda:
2477UAP150R07-Ø24-27
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi sintetički proširivač, okrugli kao fitting sistem, pri čemu je potrebno na...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Agila je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi sintetički proširivač, okrugli kao fitting sistem, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji obezbeđuje pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida i gazne površine od poliuretana, liveno, dok je opremljen preciznim kugličnim ležajem za optimalne performanse. Dijametar točka iznosi 150 mm, a ukupna visina konstrukcije je 188 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Постави ручицу
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika