Okreni Tocak sa potpuna kocnica 150 mm
Agila
EAN:
4031582365252
Broj proizvoda:
2477UAP150P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okreni točak sa potpuna kočnica koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Agila je okreni točak sa potpuna kočnica koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida sa gaznom površinom od poliuretana, liveno, prečnika 150 mm, opremljen preciznim kugličnim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina točka iznosi 185 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Постави ручицу
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika