Okreni Tocak sa potpuna kocnica 150 mm
Agila
EAN:
4031582361940
Broj proizvoda:
2477PIO150P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila okreni točak sa potpuna kočnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao tip...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila okreni točak sa potpuna kočnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao tipom pričvršćivanja, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gaznom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, opremljen kliznim ležajem za pouzdanu upotrebu. Prečnik točka iznosi 150 mm, dok je ukupna visina proizvoda 185 mm. Dinamička nosivost dostiže 80 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost 160 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.