Okreni Tocak sa potpuna kocnica 150 mm
Agila
Broj porudžbine:
990031752
EAN:
4031582326161
Broj proizvoda:
2477DIK150R07-21,5/24
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu, opremljen sintetičkim proš...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu, opremljen sintetičkim proširivačem okruglog tipa, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa sistemom obrtnog ležaja na dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak ima telo od čelika lista sa gazećom površinom od čvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj izveden kao konusni ležaj, sa dijametrom od 150 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 188 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Čvrsto kućište
Izrađeno od presovanog, pocinkovanog čelika
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima