Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za precizno i pouzdano kretanje opreme u zahtevnim uslovima. Priključak je izveden kao stablo, okrugle forme, što omogućava jednostavnu montažu u odgovarajuće ležišne otvore i pouzdan prenos opterećenja na konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, a okretni deo ima dva lopte kao ležajni sistem koji obezbeđuje glatko zaokretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 150 mm ima konusni ležaj, dok je gazeća površina izrađena od čvrste gume bez obeležavanja poda, što omogućava tiho kretanje i zaštitu podova. Točak je izrađen od čeličnog lima, čime se postiže visoka mehanička čvrstoća i otpornost na habanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 188 mm, što omogućava uklapanje u konstrukcije sa ograničenim vertikalnim prostorom. Statičko opterećenje proizvoda iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je namenjen za bolničke krevete za negu, kolica za ketering i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i za nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2477DIK150R05-28 M8/19
EAN
4031582301946
S4 broj materijala
990030775
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
188 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.74 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Količina otvora za montiranje sraf
2
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
45 mm
Položaj sraf
19 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
262 mm
ofset
36 mm
okretni radijus
131 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
32 mm
Prečnik
150 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
konusi lezaj
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
Tocak 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 32 mm. Telo tocka je izrađeno od čelične liste, a gazni sloj je od čvrste gume bez označavanja. Osovina ima prečnik otvora od 8 mm, dok je dužina glavčine 36 mm. Tocak je opremljen konusnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 200 kg u statičkom stanju, odnosno 100 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Tocak Puretech je namenjen za primenu u skeleima, kupovnim kolima, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Čaura je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa smanjenom čaurom kvadratnog oblika za optimalno prilagođavanje. Proizvod ima težinu od 0,05 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i montažu. Fitovanje je izvršeno preko smanjenja čaure sa kvadratnim presekom, što omogućava sigurnu i stabilnu konekciju sa kaktorom. Prečnik zavrtnja iznosi 28 mm, što osigurava čvrstu vezu i pouzdanu funkcionalnost u različitim industrijskim primjenama. Ovaj pribor je idealan za zamenu ili nadogradnju postojećih kastora, pružajući fleksibilnost i dugovečnost u eksploataciji.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pribor čaura predstavlja smanjenje čaure sa kvadratnim tipom priključka, namenjen za upotrebu sa točkovima za kolica. Ovaj aksesoriјal je dizajniran sa prečnikom zavrtnja od 28 mm, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu na standardne nosače točkova. Čaura je izrađena sa minimalnom težinom od 0,04 kg, što je idealno za primene gde je redukcija ukupne mase kritična. Kvadratni priključak osigurava precizno pozicioniranje i pouzdanu vezu sa odgovarajućim komponentama sistema točka, čineći ovaj pribor neophodnim delom za održavanje i zamenu u industrijskim i komercijalnim primjenama.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 150 mm
Okretanje Tocak 150 mm
Agila
2470DIK150R05-28

Agila okretanje točak je opremljen stablom okruglog oblika i kućištem izrađenim od čeličnog lista srednje debljine sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelika lista sa gazećom površinom od čvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj izveden kao konusni ležaj sa prečnikom točka od 150 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 188 mm, što omogućava kompaktnu ugradnju u različite aplikacije. Dinamička nosivost točka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg, što ga čini pogodnim za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 150 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 150 mm
Agila
2471DIK150R05-28

Agila je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen za upotrebu u sistemima sa zahtevima za pouzdano kretanje i precizno upravljanje. Priključak je izveden kao stablo, okrugle forme, što omogućava jednostavnu montažu u odgovarajuća ležišta i kompatibilnost sa standardnim konstrukcijama. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, i obezbeđuje mehaničku stabilnost i otpornost na opterećenja tokom eksploatacije. Okretni deo kućišta oslanja se na dve lopte, što omogućava glatko zakretanje točka i precizno vođenje pri promeni pravca kretanja. Točak prečnika 150 mm ima tučak od čvrste gume bez obeležavanja, a telo točka izrađeno je od čeličnog lima. Točak je opremljen konusnim ležajem, koji obezbeđuje ravnomernu raspodelu opterećenja i dugotrajan rad. Ukupna visina proizvoda iznosi 188 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 100 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je namenjen za bolničke kreveve za negu, kolica za keteринг i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i za nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg