Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370195
Broj proizvoda:
8477UFD125P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha stainless je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za pricvrscivanje. Kuciste je izradjen...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha stainless je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od nerdjajuceg celika, teskog tipa, sa okretnim lezajem koji koristi dve lopte za glatko okretanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa gaznom povrsinom od elasticne gume, neobelezenoj i vulkanizovanoj, dok je lezaj kotrljajuci i izraden od nerdjajuceg celika. Precnik tocka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 155 mm. Dinamicki nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok staticki nosivost doseze 300 kg. Tocak je pogodan za primenu u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpozarnoj tehnologiji, masinskoj konstrukciji i transportnoj opremi.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika