Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha stainless je okreni tocak sa potpuna kocnica namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Tocak je opremljen otvorom za vijak kao tip pricvrscivanja, što omogućava fleksibilnu instalaciju na različitim vrstama opreme. Kuciste je izvedeno od nerdjajućeg čelika, teške izvedbe, sa dva lopte kao sistem za okretanje, što osigurava pouzdanu i dugotrajnu funkcionalnost čak i u agresivnim okruženjima. Tocak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od polietilena sa poliuretanskim, livenim gaznim slojem, što pruža odličnu otpornost na habanje i hemikalije. Kotrljajući ležaj je od nerdjajućeg čelika, što garantuje otpornost na koroziju i dugotrajnost. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u postojeće sisteme. Tocak ima statičku nosivost od 300 kg i dinamičku nosivost od 150 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za intenzivnu upotrebu. Alpha stainless je idealan za primenu u katerinškim kolima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8477UAD125P30-11 red
EAN
4031582370171
S4 broj materijala
990062161
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
0.94 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
242 mm
ofset
40 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj, nerdjajuci
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
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Varijabilne opcije montaže
Različite dimenzije montaže za širok spektar primena
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Alpha stainless
8470UAD125P30-11 red

Alpha stainless okretanje tocak je visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, težak, opremljeno sa dve lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko i pouzdano okretanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, što garantuje odličnu otpornost na habanje i tihu vožnju, dok kotrljajući ležaj, nerđajući osigurava dugotrajnu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 400 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju te transportnu opremu.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg