Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Linea
EAN:
4031582352795
Broj proizvoda:
5947UAC125R05-22 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja. Kućište je i...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno precizini kuglicni lezaj sistemom za okretanje. Točak se sastoji od poliamid tela sa Poliuretan, liveno gaznom površinom, dok je ležaj izveden kao precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci za maksimalnu izdržljivost. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 145 mm. Dinamička nosivost dostiže 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 260 kg. Proizvod je idealan za primenu u medicinskim ustanovama uključujući Anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, Bolnički kreveti za negu, kao i za Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Kompjuteri na točkićima, Dijalizna kolica, Kolica za lekove, Medicinska kolica, Kancelarijski nameštaj, Dizači pacijenata, Reklajner fotelje, Hirurški roboti, Stolice za tretmane, Ultrazvučni aparati, Respiratori i Profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Specijalne funkcije