Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea okreni točak sa potpuna kočnica opremljen je pravougaonom pločom sa razmakom otvora za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizini kuglični ležaj za okretanje. Točak se sastoji od tela od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok je ležaj točka precizini kuglični ležaj od nerđajućeg materijala. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 148 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg. Ovaj točak je idealan za primenu u medicinskim ustanovama uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, dizače pacijenata, hirurške robote, ultrazvučne aparate, respiratore, kao i u kancelarijskom nameštaju i profesionalnim kolicima za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5947UAC125P52 RAL9002
EAN
4031582353112
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
130 kg
Statički Nosivost
260 kg
Sveukupna visina
148 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča, razmak otvor za vijak
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
76 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
72 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
52 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
44.5 mm
Dužina ploče
95 mm
Širina ploče
70 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
258 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
129 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
20 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
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
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
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
Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Linea
5940UAC125P52 RAL9002

Okretanje Tocak Linea je opremljen pravougaonom pločom sa razmakom otvora za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi precizini kuglični ležaj za okretanje, što obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od tela od poliamida i gazne površine od livenog poliuretana, dok je ležaj točka izrađen kao precizini kuglični ležaj od nerđajućeg materijala. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 148 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg. Proizvod je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, bolničke krevete, dijalizna kolica, medicinska kolica, hirurške robote, kao i za kancelarijski nameštaj i profesionalna kolica za čišćenje.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Linea
5941UAC125P52 RAL9002

Linea okreni točak sa usmerena kočnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za medicinske i profesionalne primene. Točak je opremljen pravougaonom pločom sa razmakom otvora za vijak koji omogućava sigurno montiranje. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizini kuglični ležaj za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela od poliamida i gazne površine od livenog poliuretana, dok precizini kuglični ležaj od nerđajućeg čelika garantuje dugotrajnost. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 148 mm. Dinamička nosivost dostiže 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 260 kg, što čini ovaj točak idealnim za anesteziolška kolica, bolničke krevete, medicinska kolica, hirurške robote i ostalu profesionalnu opremu.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varijante
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Linea
594CUAC125P52 RAL9002

Linea Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom predstavlja visokokvalitetno rešenje za medicinske i profesionalne primene. Oprema je pravougaona ploča sa određenim razmakom otvora za vijak, pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapečaćeno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem za okretanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok je ležaj izrađen kao precizini kuglični ležaj od nerđajućeg materijala, sa prečnikom od 125 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 148 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar medicinskih i profesionalnih aplikacija.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg