Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Levina je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama. Točak je opremljen otvorom za vijak kao tipom pričvršćivanja, što omogućava fleksibilnu instalaciju na različite nosače i sisteme. Kućište je izrađeno od poliamida sa dve lopte u svivnom ležaju, što osigurava glatko i pouzdano okretanje u svim smerima. Točak ima dijametar od 125 mm i izrađen je od poliuretana sa livenim, električki provodljivim treadom, što ga čini pogodnim za primenu u elektrostatički osetljivim okruženjima. Telo točka koristi poliamid sa svojstvom električne provodljivosti, što dodatno sprečava akumulaciju statičkog naelektrisanja. Točak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava pouzdanu i dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina proizvoda iznosi 161 mm, što omogućava optimalnu integraciju u različite mobilne sisteme. Kapacitet statičkog opterećenja je 200 kg, dok dinamički kapacitet iznosi 100 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica, računare na točkićima, dijalizna kolica, medicinska kolica, profesionalna čistačka kolica, kupovna kolica, namešaj za prodavnice, ultrazvučne aparate, respiratore, radne klupe i ormane za alat.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5377XSP125P30-13 XL
EAN
4031582382327
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
161 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.68 kg
Naziv proizvoda
Levina
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
oblik viljuska
Slim
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
260 mm
ofset
38.5 mm
okretni radijus
130 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
40 Šor D
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj

Univerzalna nagrada Dizajn

Univerzalna nagrada Dizajn

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club
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
Neraskidiva konstrukcija
Izuzetno visoka apsorpcija udara
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca