Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Levina je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od poliamida sa dva kuglična ležaja u svivnom mehanizmu, što osigurava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 125 milimetara sa telom od polipropilena i treadom od termoplastične gume, što garantuje otpornost i dugotrajnost u zahtevnim uslovima. Precizni kuglični ležajevi omogućavaju precizno vođenje i minimalno trenje tokom rada. Ukupna visina proizvoda iznosi 161 milimetar, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite primene. Točak ima statičku nosivost od 200 kilograma i dinamičku nosivost od 100 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat. Levina je idealan izbor za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica, računare na točkićima, dijalizna kolica, medicinska kolica, profesionalna kolica za čišćenje, kupovna kolica, namešaj za prodavnice, ultrazvučne aparate, respiratore, radne klupe i ormane za alat.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5377PJP125P50 XL 7001/3000
EAN
4031582404135
S4 broj materijala
990039498
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
59 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
161 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.63 kg
Naziv proizvoda
Levina
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
51.5 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
46.5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
61.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
56 mm
Dužina ploče
77 mm
Širina ploče
67 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
Slim
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
59 mm
Otpor okretanju
260 mm
ofset
38 mm
okretni radijus
130 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)

Univerzalna nagrada Dizajn

Univerzalna nagrada Dizajn

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club
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
Neraskidiva konstrukcija
Izuzetno visoka apsorpcija udara
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca