Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Levina je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim aplikacijama, opremljen otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida sa dve lopte kao sistem okretnog ležaja, što omogućava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od termoplastične gume sa polipropilenske osnove, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Ležaj je precizni kuglicni ležaj koji garantuje stabilnost i preciznost pri radu. Ukupna visina proizvoda je 161 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u anestezijskim kolicima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, bolničkim krevetima za negu, keteringskim kolicima, računarima na točkićima, dijaliznim kolicima, bolnicama, kolicima za lekove, staračkim domovima, medicinskim kolicima, profesionalnim kolicima za čišćenje, kupovnim kolicima, nameštaju za prodavnice, ultrazvučnim aparatima, respiratorima, radnim klupama i ormarima za alat.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5377PJP125P30-13 XL 7001/3000
EAN
4031582382235
S4 broj materijala
990062306
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
59 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
161 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.57 kg
Naziv proizvoda
Levina
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
Slim
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
59 mm
Otpor okretanju
260 mm
ofset
38 mm
okretni radijus
130 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)

Univerzalna nagrada Dizajn

Univerzalna nagrada Dizajn

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club
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
Neraskidiva konstrukcija
Izuzetno visoka apsorpcija udara
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca