Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Levina je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem pricvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je ležajem sa dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena i gazne površine od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj točka klizni lezaj sa prečnikom od 125 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 161 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Ovaj točak je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen uređaje, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, profesionalna kolica za čišćenje, kupovna kolica, nameštaj za prodavnice, ultrazvučne aparate, respiratore, radne klupe i ormare za alat.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5377PIO125P30-13 XL
EAN
4031582382280
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
161 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.6 kg
Naziv proizvoda
Levina
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
oblik viljuska
Slim
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
260 mm
ofset
38.5 mm
okretni radijus
130 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj

Univerzalna nagrada Dizajn

Univerzalna nagrada Dizajn

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club
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
Neraskidiva konstrukcija
Izuzetno visoka apsorpcija udara
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Levina
5371PIO125P30-13 XL

Levina je okreni tocak sa usmerena kocnica sa otvorom za vijak kao tipom pricvrsne. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno je sa dve lopte kao okretnim lezajem. Tocak se sastoji od tela od polipropilena sa gaznom povrsinom od cvrste gume bez obelezavanja, dok je lezaj tocka klizni lezaj sa precnikom od 125 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 161 mm. Dinamicki nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok je staticka nosivost 160 kg. Proizvod je pogodan za primenu u anesteziloskim kolicima, C-lukovima, CT skeneri, MRI, rendgen, bolnickim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kompjuterima na tockicima, dijaliznim kolicima, bolnicama, kolicima za lekove, starackim domovima i domovima za negu, medicinskim kolicima, profesionalnim kolicima za ciscenje, kupovnim kolicima, namestaju i izlozebnim elementima za prodavnice, ultrazvucnim aparatima, respiratorima, radnim klupama i ormarima za alat.

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg